10194157
1220567
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 16,971 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Argintiu |
---|---|
Stil mâner sferic | Striat |
Tip | Screw |
Dimensiune filet | M4 |
Înălțime cap | 3.5 mm |
Înălțime cap | 0.138 in |
Diametrul mânerului sferic | 16.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 0.63 in |
Înălțime totală | 17.5 mm |
Înălțime totală | 0.689 in |
Lungimea filetului | 8.0 mm |
Lungimea filetului | 0.315 in |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 7318153590 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina