10260999
466361
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 + | 7,5027 RON |
Dimensiune filet | M8 |
---|---|
Diametru corp | 30.0 mm |
Diametru corp | 1.181 in |
Diametrul mânerului sferic | 30.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 1.181 in |
Înălțime totală | 60.0 mm |
Înălțime totală | 2.362 in |
Înălțime tijă | 30.0 mm |
Înălțime tijă | 1.181 in |
Lungimea filetului | 30.0 mm |
Lungimea filetului | 1.181 in |
Culoare | Negru |
Cod Vamal | 3926300090 |
Material mâner sferic | PA |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina