10260975
466359
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 499 | 5,4323 RON |
500 + | 2,478 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M5 |
---|---|
Diametru corp | 20.0 mm |
Diametru corp | 0.787 in |
Diametrul mânerului sferic | 20.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 0.787 in |
Înălțime totală | 35.0 mm |
Înălțime totală | 1.378 in |
Înălțime tijă | 16.0 mm |
Înălțime tijă | 0.63 in |
Lungimea filetului | 15.0 mm |
Lungimea filetului | 0.591 in |
Culoare | Negru |
Cod Vamal | 3926300090 |
Material mâner sferic | PA |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina