10280737
497501
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 499 | 25,8959 RON |
500 + | 7,5366 RON |
Dimensiune filet | M6 |
---|---|
Lungimea filetului | 35.0 mm |
Lungimea filetului | 1.378 in |
Material prizon | Oțel |
Diametrul mânerului sferic | 40.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 1.575 in |
Număr de lobi | 4 |
Tip montare | Filetat tată |
Culoare | Negru |
Cod Vamal | 3926300090 |
Material mâner sferic | PA |
Stil articulație | Prizon |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina