10275313
493911
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 20,9609 RON |
100 + | 17,4697 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M8 |
---|---|
Lungimea filetului | 30.0 mm |
Lungimea filetului | 1.181 in |
Material prizon | Oțel inoxidabil |
Diametrul mânerului sferic | 40.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 1.575 in |
Înălțime totală | 59.0 mm |
Înălțime totală | 2.323 in |
Număr de lobi | 5 |
Tip montare | Filetat tată |
Culoare | Negru |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material mâner sferic | PP |
Stil articulație | Prizon |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina