10271469
491333
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 11,1363 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M6 |
---|---|
Lungimea filetului | 35.0 mm |
Lungimea filetului | 1.378 in |
Material prizon | Oțel |
Diametrul mânerului sferic | 50.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 1.969 in |
Înălțime totală | 66.0 mm |
Înălțime totală | 2.598 in |
Număr de lobi | 5 |
Tip montare | Filetat tată |
Culoare | Negru |
Culoare capac | Natural |
Cod Vamal | 3926300090 |
Material mâner sferic | TPE |
Stil articulație | Șurub |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina