10364437
260103000935
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 48,6715 RON |
10 - 49 | 48,4113 RON |
50 + | 47,9322 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M10 |
---|---|
Lungimea filetului | 30.0 mm |
Lungimea filetului | 1.181 in |
Material prizon | Oțel |
Diametrul mânerului sferic | 56.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 2.205 in |
Înălțime totală | 29.0 mm |
Înălțime totală | 1.142 in |
Număr de lobi | 10 |
Tip montare | Filetat tată |
Culoare | Negru |
Culoare capac | Portocaliu |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material mâner sferic | PA |
Stil articulație | Prizon |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina