10364345
260082018235
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 46,303 RON |
10 - 49 | 46,0428 RON |
50 + | 45,5773 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M8 |
---|---|
Lungimea filetului | 20.0 mm |
Lungimea filetului | 0.787 in |
Material prizon | Oțel |
Diametrul mânerului sferic | 45.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 1.772 in |
Înălțime totală | 26.0 mm |
Înălțime totală | 1.024 in |
Număr de lobi | 6 |
Tip montare | Filetat tată |
Culoare | Negru |
Culoare capac | Roșu |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material mâner sferic | PA |
Stil articulație | Prizon |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina