10213971
1340326
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 63,5947 RON |
5 - 9 | 50,8621 RON |
10 - 49 | 46,4262 RON |
50 + | 43,2498 RON |
Dimensiune filet | 8 |
---|---|
Lungimea filetului | 32.0 mm |
Lungimea filetului | 1.26 in |
Material prizon | Oțel galvanizat |
Diametrul mânerului sferic | 137.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 5.394 in |
Număr de lobi | 3 |
Tip montare | Filetat mamă |
Culoare | Negru |
Culoare capac | Gri |
Cod Vamal | 3926300090 |
Material mâner sferic | PA |
Stil articulație | Filetate |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina