10188446
1219030
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 324 | 22,6312 RON |
325 + | 20,1668 RON |
Dimensiune filet | M8 |
---|---|
Lungimea filetului | 70.0 mm |
Lungimea filetului | 2.756 in |
Material prizon | Oțel |
Diametrul mânerului sferic | 40.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 1.575 in |
Înălțime totală | 96.0 mm |
Înălțime totală | 3.78 in |
Număr de lobi | 5 |
Tip montare | Filetat tată |
Culoare | Negru |
Cod Vamal | 3926300090 |
Material mâner sferic | PA |
Stil articulație | Prizon |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina