10188361
1219022
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 599 | 19,6328 RON |
600 + | 17,8099 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M8 |
---|---|
Lungimea filetului | 25.0 mm |
Lungimea filetului | 0.984 in |
Material prizon | Oțel inoxidabil |
Diametrul mânerului sferic | 32.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 1.26 in |
Înălțime totală | 47.5 mm |
Înălțime totală | 1.87 in |
Număr de lobi | 5 |
Tip montare | Filetat tată |
Culoare | Negru |
Cod Vamal | 3926300090 |
Material mâner sferic | PA |
Stil articulație | Prizon |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina