10188118
1218995
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 79 | 50,1638 RON |
80 + | 44,6874 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M12 |
---|---|
Lungimea filetului | 50.0 mm |
Lungimea filetului | 1.969 in |
Material prizon | Oțel |
Diametrul mânerului sferic | 70.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 2.756 in |
Înălțime totală | 85.0 mm |
Înălțime totală | 3.346 in |
Tip montare | Filetat tată |
Culoare | Negru |
Culoare capac | Negru |
Cod Vamal | 3926300090 |
Material mâner sferic | PA |
Stil articulație | Prizon |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina