Meniu Caută

Mânere tragere 88.0 mm M4 Oțel Natural

Pull Handle with a one-piece design. Provides strong and reliable rear mounting with a neat finished appearance.
Essentra Part Number:

10271988

Manufacturer Part Number:

491389

90 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 15,2609 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

152,61 RON

10 x 15,2609 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu crom
Material mâner Oțel
Stil mâner Tragere
Distanță orificiu de montare 88.0 mm
Lungimea filetului 7.8 mm
Dimensiune filet M4
Lățime bază 8.0 mm
Tip montare Gaură filetată; Montare prin spate
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne