10193891
1220518
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 177,5723 RON |
25 + | 156,1047 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M8 |
---|---|
Lățime bază | 25.0 mm |
Lățime bază | 0.984 in |
Distanță orificiu de montare | 350.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 13.78 in |
Lungimea filetului | 15.0 mm |
Lungimea filetului | 0.591 in |
Diametru tub | 28.0 mm |
Diametru tub | 1.102 in |
Finalizare | Eloxat |
Tip montare | Back Mount |
Cod Vamal | 7326909890 |
Material mâner | Aluminiu |
Stil mâner | Bară rotundă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina