10187999
1218969
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 249 | 23,0145 RON |
250 + | 20,5091 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime totală | 120.0 mm |
---|---|
Lungime totală | 4.724 in |
Înălțime totală | 50.0 mm |
Înălțime totală | 1.969 in |
Adâncime totală | 17.5 mm |
Adâncime totală | 0.689 in |
Formă mâner | Dreptunghiular |
Stil mâner | Mâner încastrat cu locaş de tragere |
Tip montare | Clip On |
Material mâner | PA |
Material complet | Tehnopolimer pe bază de poliamidă, ranforsat |
Culoare | Gri |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina