10261095
466371
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 22,3437 RON |
100 + | 10,1176 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M10 |
---|---|
Lungimea filetului | 45.0 mm |
Lungimea filetului | 1.772 in |
Înălțime totală | 85.0 mm |
Înălțime totală | 3.346 in |
Înălțime tijă | 26.0 mm |
Înălțime tijă | 1.024 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Placat |
Material mâner sferic | PA |
Material complet mâner sferic | Poliamidă 6 |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina