10261071
466369
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 9,4262 RON |
100 + | 3,9155 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M6 |
---|---|
Lungimea filetului | 25.0 mm |
Lungimea filetului | 0.984 in |
Înălțime totală | 57.0 mm |
Înălțime totală | 2.244 in |
Înălțime tijă | 23.0 mm |
Înălțime tijă | 0.906 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Placat |
Material mâner sferic | PA |
Material complet mâner sferic | Poliamidă 6 |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina