10195253
1220689
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 149 | 68,0443 RON |
150 + | 59,8159 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Gri |
---|---|
Material complet | Oțel inoxidabil AISI 304 |
Stil mâner | Braţ în unghi |
Tip montare | Inserţie filetată |
Diametru bază | 16.0 mm |
Diametru bază | 0.63 in |
Înălțime bază | 12.5 mm |
Înălțime bază | 0.492 in |
Înălțime totală | 26.0 mm |
Înălțime totală | 1.024 in |
Lungimea filetului | 12.5 mm |
Lungimea filetului | 0.492 in |
Lungime mâner | 47.5 mm |
Lungime mâner | 1.87 in |
Dimensiune filet | M8 |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina