10195239
1220687
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 19 | 68,7836 RON |
20 + | 60,4731 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Gri |
---|---|
Material complet | Oţel pasivat albastru |
Stil mâner | Braţ în unghi |
Tip montare | Inserţie filetată |
Diametru bază | 32.0 mm |
Diametru bază | 1.26 in |
Înălțime bază | 25.0 mm |
Înălțime bază | 0.984 in |
Înălțime totală | 52.0 mm |
Înălțime totală | 2.047 in |
Lungimea filetului | 25.0 mm |
Lungimea filetului | 0.984 in |
Lungime mâner | 94.5 mm |
Lungime mâner | 3.72 in |
Dimensiune filet | M16 |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina