10195222
1220686
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 49 | 46,2426 RON |
50 + | 44,4826 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Gri |
---|---|
Material complet | Oţel pasivat albastru |
Stil mâner | Braţ în unghi |
Tip montare | Inserţie filetată |
Diametru bază | 25.0 mm |
Diametru bază | 0.984 in |
Înălțime bază | 19.0 mm |
Înălțime bază | 0.748 in |
Înălțime totală | 40.0 mm |
Înălțime totală | 1.575 in |
Lungimea filetului | 19.0 mm |
Lungimea filetului | 0.748 in |
Lungime mâner | 75.5 mm |
Lungime mâner | 2.972 in |
Dimensiune filet | M12 |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina