10195215
1220685
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 99 | 35,7348 RON |
100 + | 31,6015 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Gri |
---|---|
Material complet | Oţel pasivat albastru |
Stil mâner | Braţ în unghi |
Tip montare | Inserţie filetată |
Diametru bază | 20.0 mm |
Diametru bază | 0.787 in |
Înălțime bază | 15.0 mm |
Înălțime bază | 0.591 in |
Înălțime totală | 32.0 mm |
Înălțime totală | 1.26 in |
Lungimea filetului | 15.0 mm |
Lungimea filetului | 0.591 in |
Lungime mâner | 59.5 mm |
Lungime mâner | 2.343 in |
Dimensiune filet | M10 |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina