10195208
1220684
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 24 | 29,8605 RON |
25 - 49 | 29,216 RON |
50 - 99 | 28,6431 RON |
100 + | 28,0703 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Gri |
---|---|
Material complet | Oţel pasivat albastru |
Stil mâner | Braţ în unghi |
Tip montare | Inserţie filetată |
Diametru bază | 16.0 mm |
Diametru bază | 0.63 in |
Înălțime bază | 12.5 mm |
Înălțime bază | 0.492 in |
Înălțime totală | 26.0 mm |
Înălțime totală | 1.024 in |
Lungimea filetului | 12.5 mm |
Lungimea filetului | 0.492 in |
Lungime mâner | 47.5 mm |
Lungime mâner | 1.87 in |
Dimensiune filet | M8 |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina