10195192
1220683
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 19 | 195,1789 RON |
20 + | 171,5756 RON |
Culoare | Gri |
---|---|
Material complet | Oțel inoxidabil AISI 304 |
Stil mâner | Braţ în unghi |
Tip montare | Inserţie filetată |
Diametru bază | 40.0 mm |
Diametru bază | 1.575 in |
Înălțime bază | 31.0 mm |
Înălțime bază | 1.22 in |
Înălțime totală | 73.0 mm |
Înălțime totală | 2.874 in |
Lungimea filetului | 31.0 mm |
Lungimea filetului | 1.22 in |
Lungime mâner | 152.0 mm |
Lungime mâner | 5.984 in |
Dimensiune filet | M20 |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina