10195178
1220681
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 39 | 78,6958 RON |
40 + | 69,1943 RON |
Culoare | Gri |
---|---|
Material complet | Oțel inoxidabil AISI 304 |
Stil mâner | Braţ în unghi |
Tip montare | Inserţie filetată |
Diametru bază | 25.0 mm |
Diametru bază | 0.984 in |
Înălțime bază | 19.0 mm |
Înălțime bază | 0.748 in |
Înălțime totală | 46.0 mm |
Înălțime totală | 1.811 in |
Lungimea filetului | 19.0 mm |
Lungimea filetului | 0.748 in |
Lungime mâner | 95.0 mm |
Lungime mâner | 3.74 in |
Dimensiune filet | M12 |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina