10195161
1220680
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 49 | 56,1468 RON |
50 + | 49,3697 RON |
Culoare | Gri |
---|---|
Material complet | Oțel inoxidabil AISI 304 |
Stil mâner | Braţ în unghi |
Tip montare | Inserţie filetată |
Diametru bază | 20.0 mm |
Diametru bază | 0.787 in |
Înălțime bază | 15.0 mm |
Înălțime bază | 0.591 in |
Înălțime totală | 37.0 mm |
Înălțime totală | 1.457 in |
Lungimea filetului | 15.0 mm |
Lungimea filetului | 0.591 in |
Lungime mâner | 76.0 mm |
Lungime mâner | 2.992 in |
Dimensiune filet | M10 |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina