10195109
1220674
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 59 | 19,4548 RON |
60 + | 17,1137 RON |
Culoare | Gri |
---|---|
Material complet | Oţel pasivat albastru |
Stil mâner | Braţ în unghi |
Tip montare | Inserţie filetată |
Diametru bază | 16.0 mm |
Diametru bază | 0.63 in |
Înălțime bază | 12.5 mm |
Înălțime bază | 0.492 in |
Înălțime totală | 30.5 mm |
Înălțime totală | 1.201 in |
Lungimea filetului | 12.5 mm |
Lungimea filetului | 0.492 in |
Lungime mâner | 60.0 mm |
Lungime mâner | 2.362 in |
Dimensiune filet | M8 |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina