10260869
466347
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 1,3239 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M5 |
---|---|
Lungimea filetului | 10.0 mm |
Lungimea filetului | 0.394 in |
Diametrul mânerului sferic | 15.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 0.591 in |
Înălțime mâner | 8.0 mm |
Înălțime mâner | 0.315 in |
Înălțime totală | 18.0 mm |
Înălțime totală | 0.709 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Mată |
Material filet | Oțel placat cu zinc |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Material mâner sferic | PA |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina