10501795
1504732
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
15 + | 180,9818 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M10 |
---|---|
Lungimea filetului | 20.0 mm |
Lungimea filetului | 0.787 in |
Diametrul mânerului sferic | 60.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 2.362 in |
Înălțime mâner | 22.0 mm |
Înălțime mâner | 0.866 in |
Înălțime totală | 39.0 mm |
Înălțime totală | 1.535 in |
Diametru tijă | 25.0 mm |
Diametru tijă | 0.984 in |
Înălțime tijă | 17.0 mm |
Înălțime tijă | 0.669 in |
Material filet | Oțel inoxidabil |
Tip montare | Threaded Through Bore |
Material mâner sferic | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 8487905990 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina