10501719
1504724
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 86,4578 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M8 |
---|---|
Lungimea filetului | 15.0 mm |
Lungimea filetului | 0.591 in |
Diametrul mânerului sferic | 40.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 1.575 in |
Înălțime mâner | 15.0 mm |
Înălțime mâner | 0.591 in |
Înălțime totală | 30.5 mm |
Înălțime totală | 1.201 in |
Diametru tijă | 18.0 mm |
Diametru tijă | 0.709 in |
Înălțime tijă | 15.5 mm |
Înălțime tijă | 0.61 in |
Material filet | Oțel inoxidabil |
Tip montare | Gaură oarbă filetată |
Material mâner sferic | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 8487905990 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina