10189214
1219134
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 149 | 19,0087 RON |
150 + | 17,9426 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M8 |
---|---|
Lungimea filetului | 50.0 mm |
Lungimea filetului | 1.969 in |
Diametrul mânerului sferic | 50.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 1.969 in |
Înălțime mâner | 17.0 mm |
Înălțime mâner | 0.669 in |
Înălțime totală | 83.0 mm |
Înălțime totală | 3.268 in |
Diametru tijă | 20.0 mm |
Diametru tijă | 0.787 in |
Înălțime tijă | 16.0 mm |
Înălțime tijă | 0.63 in |
Culoare | Negru |
Material filet | Oțel placat cu zinc |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Material mâner sferic | PP |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina