10189108
1219122
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 299 | 14,1459 RON |
300 + | 13,3328 RON |
Dimensiune filet | M6 |
---|---|
Lungimea filetului | 40.0 mm |
Lungimea filetului | 1.575 in |
Diametrul mânerului sferic | 39.5 mm |
Diametrul mânerului sferic | 1.555 in |
Înălțime mâner | 14.0 mm |
Înălțime mâner | 0.551 in |
Înălțime totală | 66.5 mm |
Înălțime totală | 2.618 in |
Diametru tijă | 17.0 mm |
Diametru tijă | 0.669 in |
Înălțime tijă | 12.5 mm |
Înălțime tijă | 0.492 in |
Culoare | Negru |
Material filet | Oțel placat cu zinc |
Tip montare | Tată |
Material mâner sferic | PP |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina