10189047
1219114
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 499 | 13,0612 RON |
500 + | 11,8087 RON |
Dimensiune filet | M6 |
---|---|
Lungimea filetului | 16.0 mm |
Lungimea filetului | 0.63 in |
Diametrul mânerului sferic | 31.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 1.22 in |
Înălțime mâner | 12.5 mm |
Înălțime mâner | 0.492 in |
Înălțime totală | 40.0 mm |
Înălțime totală | 1.575 in |
Diametru tijă | 15.0 mm |
Diametru tijă | 0.591 in |
Înălțime tijă | 11.5 mm |
Înălțime tijă | 0.453 in |
Culoare | Negru |
Material filet | Oțel placat cu zinc |
Tip montare | Tată |
Material mâner sferic | PP |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina