10188989
1219107
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 119 | 43,2909 RON |
120 + | 38,5538 RON |
Dimensiune filet | M8 |
---|---|
Lungimea filetului | 50.0 mm |
Lungimea filetului | 1.969 in |
Diametrul mânerului sferic | 54.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 2.126 in |
Înălțime mâner | 17.5 mm |
Înălțime mâner | 0.689 in |
Înălțime totală | 80.0 mm |
Înălțime totală | 3.15 in |
Diametru tijă | 20.0 mm |
Diametru tijă | 0.787 in |
Înălțime tijă | 12.5 mm |
Înălțime tijă | 0.492 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Mată |
Material filet | Oțel placat cu zinc |
Tip montare | Tată |
Material mâner sferic | PA |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina