10333136
105061569901
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 249 | 12,582 RON |
250 - 999 | 6,1472 RON |
1000 + | 4,9698 RON |
Dimensiune filet | M6 |
---|---|
Lungimea filetului | 15.0 mm |
Lungimea filetului | 0.591 in |
Diametrul mânerului sferic | 30.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 1.181 in |
Înălțime tijă | 4.0 mm |
Înălțime tijă | 0.157 in |
Culoare | Negru |
Material filet | Alamă |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Material mâner sferic | PA |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina