10252734
462246
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 133,2244 RON |
100 + | 46,6863 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lățime bază | 30.0 mm |
---|---|
Lățime bază | 1.181 in |
Distanță orificiu de montare | 105.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 4.134 in |
Înălțime totală | 50.0 mm |
Înălțime totală | 1.969 in |
Lungime totală | 140.0 mm |
Lungime totală | 5.512 in |
Dimensiune filet | M6 |
Culoare | Negru |
Culoare mâner | Negru |
Material mâner | Duroplast |
Stil mâner | Bară dreptunghiulară |
Material | Duroplast |
Tip montare | Threaded Blind Bush |
Tip | Pull Handle |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina