10252673
462240
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 52,5077 RON |
100 + | 19,5096 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lățime bază | 21.0 mm |
---|---|
Lățime bază | 0.827 in |
Distanță orificiu de montare | 93.5 mm |
Distanță orificiu de montare | 3.681 in |
Înălțime totală | 36.0 mm |
Înălțime totală | 1.417 in |
Lungime totală | 112.0 mm |
Lungime totală | 4.409 in |
Dimensiune filet | Non Threaded |
Culoare | Negru |
Culoare mâner | Negru |
Material mâner | Termoplastic |
Stil mâner | Bară dreptunghiulară |
Material | Termoplastic |
Tip montare | Plain Through Hole |
Tip | Pull Handle |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina