10193648
1220492
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2 - 29 | 126,3953 RON |
30 + | 111,1024 RON |
Culoare | Negru |
---|---|
Finalizare | Vopsit electrostatic |
Material mâner | Aluminiu |
Formă mâner | U |
Tip montare | Filetat mamă |
Distanță orificiu de montare | 160.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 6.299 in |
Înălțime totală | 54.0 mm |
Înălțime totală | 2.126 in |
Lățime totală | 57.0 mm |
Lățime totală | 2.244 in |
Stil mâner | 35° Angle/Oval Bar |
Dimensiune filet | M8 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina