10193624
1220490
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2 - 39 | 117,77 RON |
40 + | 103,5313 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Finalizare | Vopsit electrostatic |
Material mâner | Aluminiu |
Formă mâner | U |
Tip montare | Filetat mamă |
Distanță orificiu de montare | 128.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 5.039 in |
Înălțime totală | 54.0 mm |
Înălțime totală | 2.126 in |
Lățime totală | 57.0 mm |
Lățime totală | 2.244 in |
Stil mâner | 35° Angle/Oval Bar |
Dimensiune filet | M6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina