10254394
463327
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 202,9075 RON |
Material mâner | Aluminiu |
---|---|
Finisaj mâner | Fără finisaj |
Culoare mâner | Negru |
Tip mâner | Mâner striat tip bară |
Formă mâner | U |
Tip montare | Inserţie filetată |
Număr de orificii de montare | 2 |
Dimensiune filet | M8 |
Distanță orificiu de montare | 300.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 11.811 in |
Lungime mâner | 300.0 mm |
Lungime mâner | 11.811 in |
Înălțime element de prindere | 42.0 mm |
Înălțime element de prindere | 42.0 mm |
Standard | DIN |
Cod Vamal | 7616999099 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina