20068660
287400E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 19,4607 RON |
20 + | 16,7765 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material mâner | Aluminiu |
---|---|
Finisaj mâner | Eloxat |
Culoare mâner | Natural |
Tip mâner | Mâner mecanic |
Formă mâner | Oval |
Tip montare | Through Hole |
Număr de orificii de montare | 2 |
Dimensiune filet | Non Threaded |
Distanță orificiu de montare | 400.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 15.748 in |
Diametru orificiu de montare | 8.5 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.335 in |
Lungime mâner | 400.0 mm |
Lungime mâner | 15.748 in |
Înălțime element de prindere | 34.0 mm |
Înălțime element de prindere | 34.0 mm |
Standard | DIN |
Standard | ISO |
Cod Vamal | 7616991099 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina