20068646
287200E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 15,6298 RON |
20 + | 13,474 RON |
Material mâner | Aluminiu |
---|---|
Finisaj mâner | Eloxat |
Tip mâner | Mâner ergonomic |
Formă mâner | Oval |
Tip montare | Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă |
Număr de orificii de montare | 2 |
Dimensiune filet | Non Threaded |
Distanță orificiu de montare | 200.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 7.874 in |
Diametru orificiu de montare | 8.5 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.335 in |
Lungime mâner | 200.0 mm |
Lungime mâner | 7.874 in |
Înălțime element de prindere | 34.0 mm |
Înălțime element de prindere | 34.0 mm |
Cod Vamal | 7616991099 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina