20123499
187700E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 56,076 RON |
20 + | 48,3414 RON |
Material mâner | Oțel |
---|---|
Finisaj mâner | Vopsit electrostatic |
Culoare mâner | Negru |
Tip mâner | Mâner mecanic |
Formă mâner | Arch |
Tip montare | Through Hole |
Număr de orificii de montare | 2 |
Dimensiune filet | Non Threaded |
Distanță orificiu de montare | 700.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 27.559 in |
Diametru orificiu de montare | 8.5 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.335 in |
Lungime mâner | 669.0 mm |
Lungime mâner | 26.339 in |
Înălțime element de prindere | 45.0 mm |
Înălțime element de prindere | 45.0 mm |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina