20064709
1871000E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 80,0649 RON |
10 + | 69,0214 RON |
Material mâner | Oțel |
---|---|
Finisaj mâner | Vopsit electrostatic |
Culoare mâner | Negru |
Tip mâner | Mâner mecanic |
Formă mâner | Arch |
Tip montare | Through Hole |
Număr de orificii de montare | 2 |
Dimensiune filet | Non Threaded |
Distanță orificiu de montare | 1000.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 39.37 in |
Diametru orificiu de montare | 8.5 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.335 in |
Lungime mâner | 1000.0 mm |
Lungime mâner | 39.37 in |
Înălțime element de prindere | 45.0 mm |
Înălțime element de prindere | 45.0 mm |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina