20064549
1845740100
Cantitate | Preț unitar |
---|
Material mâner | Aluminiu |
---|---|
Finisaj mâner | Mat anodizat |
Formă mâner | Bară rotundă |
Tip montare | Instalare posterioară ascunsă |
Dimensiune filet | M5 |
Distanță orificiu de montare | 100.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 3.937 in |
Lungime mâner | 100.0 mm |
Lungime mâner | 3.937 in |
Cod Vamal | 8302420090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina