10213841
1340313
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 771,5564 RON |
5 - 9 | 336,8397 RON |
10 - 49 | 269,4663 RON |
50 + | 245,8903 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material mâner | Aluminiu |
---|---|
Culoare mâner | Negru |
Tip montare | Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă |
Număr de orificii de montare | 2 |
Dimensiune filet | Non Threaded |
Distanță orificiu de montare | 300.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 11.811 in |
Diametru orificiu de montare | 8.5 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.335 in |
Lungime mâner | 330.0 mm |
Lungime mâner | 12.992 in |
Înălțime element de prindere | 32.5 mm |
Înălțime element de prindere | 32.5 mm |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina