10213810
1340310
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 732,4549 RON |
5 - 9 | 319,7808 RON |
10 - 49 | 255,83 RON |
50 + | 233,4452 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material mâner | Aluminiu |
---|---|
Culoare mâner | Argintiu |
Tip montare | Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă |
Număr de orificii de montare | 2 |
Dimensiune filet | Non Threaded |
Distanță orificiu de montare | 200.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 7.874 in |
Diametru orificiu de montare | 8.5 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.335 in |
Lungime mâner | 230.0 mm |
Lungime mâner | 9.055 in |
Înălțime element de prindere | 32.5 mm |
Înălțime element de prindere | 32.5 mm |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina