10210956
1337648
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2 - 9 | 120,4945 RON |
10 - 19 | 102,4087 RON |
20 - 49 | 94,0023 RON |
50 + | 90,388 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material mâner | Aluminiu |
---|---|
Culoare mâner | Negru |
Tip mâner | Mâner ergonomic |
Formă mâner | U |
Tip montare | Front Mount |
Număr de orificii de montare | 2 |
Dimensiune filet | Non Threaded |
Distanță orificiu de montare | 120.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 4.724 in |
Diametru orificiu de montare | 5.4 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.213 in |
Lungime mâner | 132.0 mm |
Lungime mâner | 5.197 in |
Înălțime element de prindere | 51.0 mm |
Înălțime element de prindere | 51.0 mm |
Standard | RoHs |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina