10210932
1337646
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2 - 9 | 115,2782 RON |
10 - 19 | 97,9728 RON |
20 - 49 | 89,9088 RON |
50 + | 86,445 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material mâner | Aluminiu |
---|---|
Culoare mâner | Negru |
Tip mâner | Mâner ergonomic |
Formă mâner | U |
Tip montare | Front Mount |
Număr de orificii de montare | 2 |
Dimensiune filet | Non Threaded |
Distanță orificiu de montare | 100.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 3.937 in |
Diametru orificiu de montare | 5.4 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.213 in |
Lungime mâner | 112.0 mm |
Lungime mâner | 4.409 in |
Înălțime element de prindere | 49.0 mm |
Înălțime element de prindere | 49.0 mm |
Standard | RoHs |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina