20121471
08412E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 15,6371 RON |
50 + | 8,4276 RON |
Material mâner | Aliaj de zinc |
---|---|
Finisaj mâner | Vopsit electrostatic |
Culoare mâner | Negru |
Formă mâner | U |
Tip montare | Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă |
Număr de orificii de montare | 2 |
Dimensiune filet | M4 |
Distanță orificiu de montare | 96.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 3.78 in |
Lungime mâner | 96.0 mm |
Lungime mâner | 3.78 in |
Înălțime element de prindere | 23.5 mm |
Înălțime element de prindere | 23.5 mm |
Cod Vamal | 7907000090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina