10260487
466308
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 17,456 RON |
100 + | 12,1165 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime bază | 93.4 mm |
---|---|
Lungime bază | 3.677 in |
Distanță orificiu de montare | 93.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 3.661 in |
Înălțime totală | 35.0 mm |
Înălțime totală | 1.378 in |
Lungime totală | 120.0 mm |
Lungime totală | 4.724 in |
Material capăt bară | PA |
Culoare mâner | Negru |
Material mâner | PA |
Stil mâner | Bară plată |
Tip mâner | Mâner cu punte |
Tip montare | Plain |
Dimensiune filet | M6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina